Danfoss logo
Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Thermostats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A

19911006

Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: Touch screen, Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 온도 조절 장치

제품 사양

다음의 기능 포함:
2-pole switchYes
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyEAC
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]54 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Frost protection [°C]5 °C
Hysteresis (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionDevidry Pro Kit, Touch
Package depth [mm]280 mm
Package height [mm]80 mm
Package width [mm]230 mm
Product lineElectric Heating
Regulation typeHysteresis
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Set accessoriesAssembly Tool For Devidry
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
다음의 기능 포함:
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]60 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Thermostat IP Class21
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분DEVIdry Pro Kit, Touch
너비 [mm]85.00 mm
높이 [mm]85 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형NTC
승인CE
승인 표준EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
오염 정도2
용도Floor heating
제품 유형DEVIdry™ Kit
제품군Thermostats
제품의 설명DEVIdry™ Pro Kit
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
표시 유형Touch screen

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.808 킬로그램
순중량0.8 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume5.152 리터
EAN/UPC5703466194515