Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Thermostats, DEVIreg™ Solo (Black), Sensor type: Room + Floor, 16 A

140F1173

Temperature - floor [°C]: 5 - 35, Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: LCD, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery weight Kg0.001
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Depth [mm]32 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
Element IP Class21
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I7(c)-V
Frost protection [°C]5 °C
In scope of WEEEYes
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation typePWM
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]1.00 W
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
Temperature - floor [°C] [Max]35 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Weight per battery1 g
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분DEVIreg™ Solo (Black)
너비 [mm]85.00 mm
높이 [mm]85 mm
색깔Black
센서 유형Room + Floor
승인CE
용도Floor heating
제품 유형DEVIreg™ Solo
제품군Thermostats
제품의 설명DEVIreg™ Solo (Black)
주변 온도 [°C] [최대]35 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량230 그램
순중량160 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.882 리터
EAN/UPC5703466253908