Thermostats, DEVIreg™ Multi, Sensor type: NTC, 32 A
140F1139
Display type: LCD, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Vineyard frost protection; Cold store; Ground ice and snow melting; Pipe / tank frost protection; Sport fields
140F1139
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Ball pressure test temperature [°C] | 125 °C |
| Battery backup | Yes |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 70 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | Yes |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Element IP Class | 40 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Material Description | DEVIreg Multi |
| Package depth [mm] | 70 mm |
| Package height [mm] | 122 mm |
| Package width [mm] | 138 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Resistive load max [A] | 32 A |
| Sensor failure monitoring | Yes |
| Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 110 V |
| 구분 | DEVIreg™ Multi |
| 너비 [mm] | 138.00 mm |
| 높이 [mm] | 110 mm |
| 색깔 | Black |
| 센서 유형 | NTC |
| 승인 | CE |
| 오염 정도 | 2 |
| 용도 | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
| 운전 온도 [°C] [최소] | -20 °C |
| 제품 유형 | DEVIreg™ Multi |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | DEVIreg™ Multi |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.634 킬로그램 |
| 순중량 | 0.511 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 2.799 리터 |
| EAN/UPC | 5703466248560 |