Danfoss logo
DEVIreg_Hotwater_140F1133

Thermostats, DEVIreg™ Hotwater

140F1133

DEVIreg™ Hotwater

제품 사양

다음의 기능 포함:
Ball pressure test temperature [°C]125 °C
Battery backupYes
CE markYes
Certification companyCEEAC
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth [mm]70 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingYes
Display (Yes/No)Yes
Element IP Class40
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDEVIreg Hotwater
Package depth [mm]70 mm
Package height [mm]122 mm
Package width [mm]138 mm
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Resistive load max [A]32 A
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-30 °C
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
구분DEVIreg™ Hotwater
너비 [mm]138.00 mm
높이 [mm]110 mm
색깔Black
센서 유형NTC
승인CEEAC
용도Domestic hot water
운전 온도 [°C] [최대]60 °C
운전 온도 [°C] [최소]-20 °C
제품 유형DEVIreg™ Hotwater
제품군Thermostats
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량1.2 킬로그램
순중량0.512 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume3.08 리터
EAN/UPC5703466249680