Thermostats, DEVIreg™ Basic Polar white, Sensor type: Floor, 16 A
140F1164
Temperature - floor [°C]: 4 - 45, Display type: LED, Application: Floor heating
140F1164
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-pole switch | No |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery backup | No |
| Battery qty | 0 |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| Compatible frame system | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 24 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | No |
| Display (Yes/No) | No |
| Element IP Class | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | DEVIreg Basic Polar white |
| Package depth [mm] | 95 mm |
| Package height [mm] | 80 mm |
| Package width [mm] | 95 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Regulation type | PWM |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| SCIP 서류 번호 | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Software class | A |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.20 W |
| Storage temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 4 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
| 구분 | DEVIreg Basic Polar white |
| 너비 [mm] | 85.00 mm |
| 높이 [mm] | 85 mm |
| 색깔 | RAL 9016 |
| 센서 유형 | Floor |
| 승인 | CEUkrTESTEAC |
| 오염 정도 | 2 |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | DEVIreg Basic |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | DEVIreg™ Basic Polar white |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 35 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 표시 유형 | LED |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 194 그램 |
| 순중량 | 142 그램 |
| Volume | 0.722 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466252123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |