Thermostats, DEVIreg™ 850, Sensor type: w/o sensor, 15 A
140F1084
Display type: 2x16-character illuminated display, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting
140F1084
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 2-pole switch | No |
| Battery backup | No |
| CE mark | Yes |
| Certification company | Intertek SemkoUkrTEST |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compatible frame system | No |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 53 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | Yes |
| Display (Yes/No) | Yes |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | 20 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | DEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU |
| Package depth [mm] | 280 mm |
| Package height [mm] | 72 mm |
| Package width [mm] | 232 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 15 A |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
| SCIP 서류 제품 이름 | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
| Sensor failure monitoring | Yes |
| Standby power consumption [W] [Max] | 3.00 W |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
| 구분 | DEVIreg™ 850 IV Cyrillic with PSU |
| 너비 [mm] | 23.50 mm |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 센서 유형 | w/o sensor |
| 승인 | CEUkrTESTEAC |
| 용도 | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| 제품 유형 | DEVIreg™ 850 |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | DEVIreg™ 850 |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 표시 유형 | 2x16-character illuminated display |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.828 킬로그램 |
| 순중량 | 0.82 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 4.677 리터 |
| EAN/UPC | 5703466210833 |