Danfoss logo
DEVIreg 530 140F1030,140F1031, 140F1032  L

Thermostats, DEVIreg™ 530, JUSSI, Sensor type: Floor, 15 A

140F1032

Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: No display, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyCEEACUkrTEST
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [mm]36 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class31
EU RoHS complianceYes
Frost protection [°C]5 °C
Hysteresis (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionDevireg 530, JUSSI
Package depth [mm]140 mm
Package height [mm]85 mm
Package width [mm]95 mm
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Regulation typeHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Scale Setting0 - 6
다음의 기능 포함:
값
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분DEVIreg™ 530, JUSSI
너비 [mm]85.00 mm
높이 [mm]85 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형Floor
승인UkrTESTCE
오염 정도2
용도Floor heating
제품 유형DEVIreg™ 53x series
제품군Thermostats
제품의 설명DEVIreg™ 530, JUSSI
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.24 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.131 리터
EAN/UPC5703466209011