Danfoss logo
DEVIreg 330 (-10 +10) 140F1070 L

Thermostats, DEVIreg™ 330, Sensor type: Wire, 16 A

140F1070

Temperature setting range [°C]: -10 - 10, Display type: No display, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Vineyard frost protection; Cold store; Ground ice and snow melting; Pipe / tank frost protection; Sport fields

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyNEMKO
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth [mm]58 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingYes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class20
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Hysteresis (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionTHERMOSTAT DEVIREG 330 -10°C/+10°C - 1C
Package depth [mm]140 mm
Package height [mm]85 mm
Package width [mm]95 mm
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Regulation typeHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Scale Setting-10 +10ºC
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
다음의 기능 포함:
값
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분DEVIreg™ 330 -10<>+10°
너비 [mm]36.00 mm
높이 [mm]86 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형Wire
승인CE
오염 정도2
온도 설정 범위 [°C] [최대값]10 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]-10 °C
용도Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
제품 유형DEVIreg™ 330 series
제품군Thermostats
제품의 설명DEVIreg™ 330
주변 온도 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.303 킬로그램
순중량0.3 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.131 리터
EAN/UPC5703466209219