Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fixed panel

95002107

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyCE
Contains batteriesNo
Depth [mm]336 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Package depth [mm]90 mm
Package height [mm]430 mm
Package width [mm]1700 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineElectric Heating
UL markNo
UNSPSC 코드40101819
공급 전압 [V] AC400 V
구분EZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
높이 [mm]63 mm
색 도장White
승인CE
용도Other heating
제품 유형Radiant Heater
제품군Other Heating Products
제품의 설명Elztrip EZ336

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량14.6 킬로그램
순중량14.454 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume65.79 리터
EAN/UPC5703466175040