Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fixed panel

95002104

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyCE
Contains batteriesNo
Depth [mm]1520 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Package depth [mm]90 mm
Package height [mm]290 mm
Package width [mm]1540 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineElectric Heating
UL markNo
UNSPSC 코드40101819
공급 전압 [V] AC400 V
구분EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fixed panel
높이 [mm]64 mm
색 도장White
승인CE
용도Other heating
제품 유형Radiant Heater
제품군Other Heating Products
제품의 설명Elztrip EZ22231

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.4 킬로그램
순중량11.286 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume40.194 리터
EAN/UPC5703466116708