Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 fixed panel

95002102

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyCE
Contains batteriesNo
Depth [mm]282 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Package depth [mm]90 mm
Package height [mm]70 mm
Package width [mm]1540 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineElectric Heating
UNSPSC 코드40101819
공급 전압 [V] AC230 V
구분EZ222 2100W 230V, 2 fixed panel
높이 [mm]64 mm
색 도장White
승인CE
용도Other heating
제품 유형Radiant Heater
제품군Other Heating Products
제품의 설명Elztrip EZ222

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량11.5 킬로그램
순중량11.385 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume9.702 리터
EAN/UPC5703466116692