Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed panel

95002100

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyCE
Contains batteriesNo
Depth [mm]1221 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Package depth [mm]65 mm
Package height [mm]290 mm
Package width [mm]1260 mm
다음의 기능 포함:
값
Product lineElectric Heating
UNSPSC 코드40101819
공급 전압 [V] AC400 V
구분EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed panel
높이 [mm]64 mm
색 도장White
승인CE
용도Other heating
제품 유형Radiant Heater
제품군Other Heating Products
제품의 설명Elztrip EZ21731

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.2 킬로그램
순중량9.108 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume23.751 리터
EAN/UPC5703466116685