Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ208 800W 230V, 2 fixed panels

95002090

Application: Other heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: Radiant heater

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
Certification companyCE
Contains batteriesNo
Depth [mm]282 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Installation height [mm] [Min]600 mm
Material DescriptionEZ208 800W 230V, 2 fixed panels
Package depth [mm]70 mm
Package height [mm]290 mm
Package width [mm]730 mm
다음의 기능 포함:
Product lineElectric Heating
UNSPSC 코드40101819
공급 전압 [V] AC230 V
구분EZ208 800W 230V, 2 fixed panels
높이 [mm]64 mm
색 도장White
승인CE
용도Other heating
제품 유형Radiant Heater
제품군Other Heating Products
제품의 설명Elztrip EZ208

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량5.2 킬로그램
순중량5.148 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume14.819 리터
EAN/UPC5703466116630