Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 40 W, Supply voltage [V] AC: 220 - 440, 250 mm

60802261

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead quantity1
Contains batteriesNo
Depth [mm]33 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class55
EU RoHS complianceOut of scope
Heating output [W]40 W
Length [m]0.03 m
Material DescriptionDEVItronic 40W 220-440V 10degC 250mm IP5
Package depth [mm]285 mm
Package height [mm]40 mm
Package width [mm]125 mm
Product lineElectric Heating
다음의 기능 포함:
값
UL markNo
UNSPSC 코드40101830
UV ProtectedYes
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]440 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분DEVItronic™ 40W 220-440V 10°C 250mm IP55
너비 [mm]116.00 mm
높이 [mm]250 mm
색 도장Black
승인CE
용도Other heating
제품 유형DEVItronic™
제품군Other Heating Products
제품의 설명DEVItronic™

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.82 킬로그램
순중량0.812 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.425 리터
EAN/UPC5703435010617