Danfoss logo
Devitronic

DEVItronic™, 15 W, Supply voltage [V] AC: 110 - 240, 75 mm

60800109

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead quantity1
Contains batteriesNo
Depth [mm]57 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP Class55
EU RoHS complianceOut of scope
Heating output [W]15 W
Length [m]0.06 m
Material DescriptionDEVITRONIC 110-240V 15W/10C - IP-55
Package depth [mm]115 mm
Package height [mm]55 mm
Package width [mm]80 mm
Product lineElectric Heating
다음의 기능 포함:
값
UL markNo
UNSPSC 코드40101830
UV ProtectedYes
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]110 V
구분DEVItronic™ 15W 110-240V 10°C IP55
너비 [mm]72.00 mm
높이 [mm]75 mm
색 도장Black
승인CE
용도Other heating
제품 유형DEVItronic™
제품군Other Heating Products
제품의 설명DEVItronic™

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.35 킬로그램
순중량0.347 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.506 리터
EAN/UPC5703435010549