Danfoss logo
69810554_DEVItemp106T_69811537+115T_69813509_R

DEVItemp™ 121T 21KW 3X400V

69814515

Application: Other heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
Certification companyCE
China RoHS complianceYes
Cold leadYes
Cold lead quantity1
Contains batteriesNo
Depth [mm]510 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Length [m]0.51 m
Material DescriptionDEVITEMP 121T 21KW(VDE) 3X400V L.CABINET
Package depth [mm]520 mm
Package height [mm]480 mm
다음의 기능 포함:
값
Package width [mm]460 mm
Product lineElectric Heating
UL markNo
UNSPSC 코드40101604
UV ProtectedYes
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC400 V
구분DEVItemp™ 121T 21KW 3X400V
너비 [mm]505.00 mm
높이 [mm]540 mm
승인CE
용도Other heating
제품 유형DEVItemp™
제품군Other Heating Products
제품의 설명DEVItemp™

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량27 킬로그램
순중량26.73 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume114.816 리터
EAN/UPC5703464008432