DEVIrail™, Chrome, Supply voltage [V] AC: 230, 20 W
98806151
Application: Other heating
98806151
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 585 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 20 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEVIrail H20C Crome 20W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Outer sheath colour | Chrome |
| Package depth [mm] | 585 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Package height [mm] | 125 mm |
| Package width [mm] | 290 mm |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 40101840 |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DEVIrail™ H20C Crome 20W 230V |
| 높이 [mm] | 290 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Other heating |
| 제품 유형 | DEVIrail™ |
| 제품군 | Other Heating Products |
| 제품의 설명 | DEVIrail™ |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.51 킬로그램 |
| 순중량 | 1.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 21.206 리터 |
| EAN/UPC | 5703464010275 |