DEVIrail™, White, Supply voltage [V] AC: 230, 20 W
98806144
Application: Other heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: DEVIrail™
98806144
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [mm] | 125 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 20 W |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEVIrail H20H White 20W 230V |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Outer sheath colour | White |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Package depth [mm] | 585 mm |
| Package height [mm] | 125 mm |
| Package width [mm] | 290 mm |
| Product line | Electric Heating |
| UL mark | No |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DEVIrail™ H20H White 20W 230V |
| 높이 [mm] | 290 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Other heating |
| 제품 유형 | DEVIrail™ |
| 제품군 | Other Heating Products |
| 제품의 설명 | TOWELRAIL WHITE 20W |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.51 킬로그램 |
| 순중량 | 1.5 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 21.206 리터 |
| EAN/UPC | 5703464010268 |