Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 L

DEVIcell™ LowCarbon, 2 m² package, 4 pcs.

140F1131

Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Length [m]1.00 m
Material DescriptionDevicell Dry2 2M² 4pcs/pack
Package depth [mm]1175 mm
Package height [mm]50 mm
Package width [mm]520 mm
Product lineElectric Heating
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
UL markNo
UNSPSC 코드40101830
Warranty type10-year product warranty
구분DEVIcell™ LowCarbon, 2 m² package, 4 pcs.
너비 [mm]500.00 mm
두께 [mm]13.0 mm
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
제품 용도DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T
제품 유형DEVIcell™
제품군Other Heating Products

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.96 킬로그램
순중량6.9 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume30.55 리터
EAN/UPC5703466228081