Heating Mats, DEVIdry™, 55 W/m², 1.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
89300000
Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 1, Mat length [m]: 1, Application: Floor heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방용 매트
89300000
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable resistance [Ohm] | 2405.0000 Ohm |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | No |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 1.00 m² |
| Current [A] [Max] | 10.0 A |
| Cut to length | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Heating output [W] | 22 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| In scope of WEEE | Yes |
| Mat length [m] | 1.00 m |
| Mat output [W/m²] | 55 W/m² |
| Mat width [m] | 1.0 m |
| Material Description | DEVIdry 55 1m² 22W 230V |
| Package depth [mm] | 1050 mm |
| Package height [mm] | 180 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Package width [mm] | 180 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Set accessories | No |
| Sound reduction [dB] | 17 dB |
| Thermal resistance [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| UL mark | Out of scope |
| UNSPSC 코드 | 40101830 |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DEVIdry 55 1m² 22W 230V |
| 너비 [mm] | 1000.00 mm |
| 두께 [mm] | 8.00 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Floor heating |
| 전선의 종류 | Single conductor |
| 절연 물질 | PP-Foam |
| 제품 유형 | DEVIdry™ |
| 제품군 | Heating Mats |
| 제품의 설명 | DEVIdry™ 55 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2 킬로그램 |
| 순중량 | 1.98 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 34.02 리터 |
| EAN/UPC | 5703466177815 |