Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Heating Mats, DTCE 100T, 100 W/m², 10.50 m², Supply voltage [V] AC: 230

83901915

Cable type: Twin conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.8, Mat length [m]: 14, Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방용 매트

교체를 위한 권장 사항: 140F1459

제품 사양

다음의 기능 포함:
Cable resistance [Ohm]47.4000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
Certification companyIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]6.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationFEP
Contains batteriesNo
Coverage area [m²]10.50 m²
Deformation strength [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Flame retardantYes
Heating output [W]1115 W
Heating principleSerial resistive
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Mat length [m]14.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.8 m
다음의 기능 포함:
Material DescriptionDTCE 100T 10,5m² 0,75x14m 230V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourBlack
Package depth [mm]730 mm
Package height [mm]220 mm
Package width [mm]220 mm
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]>300 N
REACH 후보 목록 물질No
Set accessoriesNo
UL markNo
UV ProtectedYes
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분DTCE 100T 1120W 230V 0.75x14m
두께 [mm]7.00 mm
승인CE
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]75 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 유형DTCE 100T
제품군Heating Mats
제품의 설명DTCE 100T
케이블 직경 [mm]7.0 mm

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량7.61 킬로그램
순중량7.534 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume35.332 리터
EAN/UPC5703466158265