Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

Sets heating elements, DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 5.00 m², Supply voltage [V] AC: 230

140F1672

Cable type: Twin conductor, Set accessories: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexpipe ø6.7 2.5m Black; Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 10, Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방용 매트

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
Battery backupYes
Battery qty1
Battery type or NameKnapcelle Manganese Lithium
Cable resistance [Ohm]106.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE markYes
Certification companyCEIntertek Semko
China RoHS complianceOut of scope
Cold leadYes
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.0 mm²
Cold lead typeDTWB
Compatible foreign sensor typeYes
Compatible frame systemYes
Conductor insulationFEP
Contains batteriesYes
Coverage area [m²]5.00 m²
Deformation strength [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN mountingNo
Element IP ClassIPX7
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Flame retardantYes
Frost protection [°C]5 °C
Heating output [W]500 W
Heating principleSerial resistive
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Lead freeYes
Lowering in economy period [°C] [Max]9 °C
Lowering in economy period [°C] [Min]5 °C
Mat length [m]10.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionSet DEVImat100T 500W 230V 0.5x10m SMART
Non operating temperature [°C] [Max]120 °C
Outer sheathPVDF
Outer sheath colourRed
Package depth [mm]220 mm
Package height [mm]590 mm
다음의 기능 포함:
Package width [mm]220 mm
Product lineElectric Heating
Pulling strength [N]120 N
REACH 후보 목록 물질No
Regulation typePWM
Relay load [A]16 A
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Set accessoriesDEVIreg™ SmartFlexpipe ø6.7 2.5m BlackFlexpipe transition KK1-E5Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7
Software classA
Standby power consumption [W] [Max]0.40 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Temperature limiter [°C] [Max]45 °C
Temperature limiter [°C] [Min]5 °C
Temperature max. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature max. limiter [°C] [Min]20 °C
Temperature min. limiter [°C] [Max]35 °C
Temperature min. limiter [°C] [Min]10 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
Thermostat IP Class21
UL markOut of scope
UV ProtectedNo
Warranty [Year]20
Warranty type20-year full service warranty
Weight per battery0 g
공급 전압 [V] AC230 V
구분DEVImat 100T 500W 230V 0.5x10m + DSmart
두께 [mm]3.50 mm
센서 유형NTC
승인CE
오염 정도2
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]115 °C
전선의 종류Twin conductor
제품 유형DEVImat™ 100T + SMART
제품군Sets heating elements
제품의 설명Set DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
케이블 직경 [mm]3.0 mm
표시 유형Touch screen

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량3.27 킬로그램
순중량3.237 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume22.739 리터
EAN/UPC5703466240212