Sets heating elements, DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Supply voltage [V] AC: 230
140F1668
Cable type: Twin conductor, Set accessories: Flexpipe transition KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Flexpipe ø6.7 2.5m Black; Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 5, Application: Floor heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 난방용 매트
140F1668
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| 2-pole switch | No |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery backup | Yes |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Knapcelle Manganese Lithium |
| Cable resistance [Ohm] | 212.0000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CEIntertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 2 |
| Cold lead length [m] | 4.0 m |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Compatible foreign sensor type | Yes |
| Compatible frame system | Yes |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | Yes |
| Coverage area [m²] | 2.50 m² |
| Deformation strength [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN mounting | No |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flame retardant | Yes |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Heating output [W] | 250 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Lowering in economy period [°C] [Max] | 9 °C |
| Lowering in economy period [°C] [Min] | 5 °C |
| Mat length [m] | 5.00 m |
| Mat output [W/m²] | 100 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | Set DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 120 °C |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Red |
| Package depth [mm] | 220 mm |
| Package height [mm] | 590 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Package width [mm] | 220 mm |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Regulation type | PWM |
| Relay load [A] | 16 A |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Set accessories | DEVIreg™ SmartFlexpipe ø6.7 2.5m BlackFlexpipe transition KK1-E5Sensor End-Cap Brass f. flexpipe ø6,7 |
| Software class | A |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.40 W |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature limiter [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 10 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| Thermostat IP Class | 21 |
| UL mark | Out of scope |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart |
| 두께 [mm] | 3.50 mm |
| 센서 유형 | NTC |
| 승인 | CE |
| 오염 정도 | 2 |
| 용도 | Floor heating |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 115 °C |
| 전선의 종류 | Twin conductor |
| 제품 유형 | DEVImat™ 100T + SMART |
| 제품군 | Sets heating elements |
| 제품의 설명 | Set DEVImat™ 100T w/DEVIreg™ Smart |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 30 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 케이블 직경 [mm] | 3.0 mm |
| 표시 유형 | Touch screen |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.23 킬로그램 |
| 순중량 | 2.208 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 22.739 리터 |
| EAN/UPC | 5703466240175 |