Sets heating elements, DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 12.00 m², Supply voltage [V] AC: 230
140F0479
Cable type: Twin conductor, Set accessories: DEVIreg™ Display Connect, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 24, Application: Floor heating
140F0479
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable resistance [Ohm] | 29.4000 Ohm |
| Cable screen | Alufoil 100% |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead quantity | 1 |
| Cold lead size [mm²] | 1.0 mm² |
| Cold lead type | DTWB |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 12.00 m² |
| Deformation strength [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Heating output [W] | 1800 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Mat length [m] | 24.00 m |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mat output [W/m²] | 150 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVImat 150T 12m² 230V 1800W + Display |
| Outer sheath | PVDF |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP 서류 번호 | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| SCIP 서류 제품 이름 | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Set accessories | DEVIreg™ Display Connect |
| Warranty [Year] | 20 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DEVImat 150T 12m² 230V 1800W + Display |
| 승인 | CE |
| 용도 | Floor heating |
| 전선의 종류 | Twin conductor |
| 제품 유형 | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| 제품군 | Sets heating elements |
| 케이블 직경 [mm] | 3.0 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 5.709 킬로그램 |
| 순중량 | 5.173 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 38.885 리터 |
| EAN/UPC | 5703466253502 |