Heating Mats, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Supply voltage [V] AC: 230
140F0399
Cable type: Single conductor, Set accessories: No, Mat width [m]: 0.5, Mat length [m]: 70.5, Application: Sport fields
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: DEVIheat™
140F0399
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Cable resistance [Ohm] | 16.3000 Ohm |
| Cable screen | Copper braid |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cold lead | Yes |
| Cold lead conductor quantity | 1 |
| Cold lead length [m] | 24.0 m |
| Cold lead quantity | 2 |
| Cold lead size [mm²] | 2.5 mm² |
| Cold lead type | DSWA |
| Conductor insulation | FEP |
| Contains batteries | No |
| Coverage area [m²] | 35.25 m² |
| Deformation strength [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element IP Class | IPX7 |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flame retardant | Yes |
| Heating output [W] | 3245 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Installation temperature [°C] [Min] | -5 °C |
| Lead free | Yes |
| Mat length [m] | 70.50 m |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Mat output [W/m²] | 90 W/m² |
| Mat width [m] | 0.5 m |
| Material Description | DEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W |
| Non operating temperature [°C] [Max] | 80 °C |
| Outer sheath | PVDF |
| Outer sheath colour | Red |
| Product line | Electric Heating |
| Pulling strength [N] | 120 N |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Set accessories | No |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 40101830 |
| UV Protected | No |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | DEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m |
| 두께 [mm] | 2.5 mm |
| 승인 | CE |
| 용도 | Sport fields |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
| 전선의 종류 | Single conductor |
| 제품 유형 | DEVIheat™ 90S |
| 제품군 | Heating Mats |
| 제품의 설명 | DEVImat™ DSVF-90 |
| 케이블 직경 [mm] | 2.5 mm |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 10.1 킬로그램 |
| 순중량 | 10 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466217344 |