Thermostats, Veria T45
189B4060
Veria Control T45 Digital thermostat
189B4060
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | 30 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inductive load | 13 A |
| Material Description | Veria Control T45 Digital thermostat |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Standby power consumption [W] [Max] | 2.00 W |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 35 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 구분 | Veria Control T45 Digital thermostat |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 라벨 제품 | Yes |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 센서 유형 | NTC |
| 제품 유형 | Veria T45 |
| 제품군 | Thermostats |
| 표시 유형 | Touch screen |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.384 Kilogram |
| 순중량 | 0.38 Kilogram |
| Volume | 1.131 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466192405 |
| Proposition 65 | No significant risk |