Danfoss logo
189B4030_40_50 Veria Control W45

Thermostats, Veria B45, Sensor type: NTC, 15 A

189B4050

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: No display, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class31
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionVeria Control B45 thermostat
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Resistive load max [A]15 A
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
다음의 기능 포함:
값
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
구분Veria Control B45 thermostat
너비 [mm]85.00 mm
높이 [mm]85 mm
센서 유형NTC
용도Floor heating
제품 유형Veria B45
제품군Thermostats
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.232 킬로그램
순중량0.23 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.131 리터
EAN/UPC5703466190401