Danfoss logo
PX thermostat_088L3045

RX controller, DS8 thermostat, Sensor type: Outdoor, 30 A@277V

088L3045

Display type: No display, Application: Roof frost protection

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
CE markNo
Certification companyC CSA US
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]2.75 in
Depth [mm]70 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
Element IP ClassNEMA 3R
EU RoHS complianceOut of scope
Frost protection [°F]-40 °F
Height [in]4.75 in
Material DescriptionDS-8C Controller w. Remote Snow and Ice
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]30 A@277V
UL markNo
다음의 기능 포함:
값
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [in]6.50 in
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]120 V
구분DS-8C Controller for snow melting
너비 [mm]165.00 mm
높이 [mm]121 mm
색깔White
센서 유형Outdoor
승인c CSA us
용도Roof frost protection
제품 유형RX controller
제품군Thermostats
제품의 설명DS8 thermostat
주변 온도 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.333 킬로그램
순중량1.32 킬로그램
Volume5.234 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466242568
Proposition 65Reproductive Harm