Danfoss logo
Line Voltage Therm Weatherproof Encl

PX thermostat, PX Controls, Sensor type: NTC, 25 A@120-240V

088L3422

Display type: No display, Application: Roof frost protection

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
CE markNo
Certification companyC CSA US
Contains batteriesNo
Depth [in]2.50 in
Depth [mm]64 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class44
Frost protection [°C]5 °C
Height [in]6.38 in
Hysteresis (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionLine Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
Product lineElectric Heating
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]25 A@120-240V
다음의 기능 포함:
값
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
UL markNo
Width [in]3.10 in
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]120 V
구분Line Voltage Therm. w/Weatherproof Encl.
너비 [mm]78.00 mm
높이 [mm]162 mm
색깔White
센서 유형NTC
승인c CSA us
용도Roof frost protection
제품 유형PX thermostat
제품군Thermostats
제품의 설명PX Controls
주변 온도 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.34 킬로그램
순중량0.34 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466164884
Proposition 65Cancer