Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Floor, 15 A
088L5140
Display type: Touch screen, Application: Floor heating
088L5140
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [in] | 0.80 in |
| Depth [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display (Yes/No) | Yes |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Height [in] | 5.10 in |
| Material Description | LX205T Wifi Thermostat |
| Product line | Electric Heating |
| Resistive load max [A] | 15 A |
| UL mark | No |
| Width [in] | 3.20 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 120 V |
| 구분 | LX205T Wifi Thermostat |
| 너비 [mm] | 82.00 mm |
| 높이 [mm] | 130 mm |
| 색깔 | White |
| 센서 유형 | Floor |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | LX/TX thermostat |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | LX Programmable Thermosta |
| 표시 유형 | Touch screen |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.242 킬로그램 |
| 순중량 | 0.24 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466240588 |