Thermostats, LX Non-Programmable Therm, Sensor type: Room + Floor, 15 A
088L5137
41 °F, 104 °F, Display type: LCD, Application: Floor heating
088L5137
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 2-pole switch | No |
| CE mark | No |
| Certification company | C CSA US |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Depth [in] | 0.80 in |
| Depth [mm] | 20 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | No |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Element IP Class | 21 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Frost protection [°F] | 41 °F |
| Height [in] | 5.10 in |
| Hysteresis (+/-) | 0.20 |
| Indicator type | LED |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | LX205 Non programmable Thermostat |
| Product line | Electric Heating |
| Regulation type | PWM |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 15 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 12 @ 25 |
| Temperature - floor [°F] [Max] | 104 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature - floor [°F] [Min] | 41 °F |
| Temperature limiter [°F] [Max] | 104 °F |
| Temperature limiter [°F] [Min] | 41 °F |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Width [in] | 3.20 in |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 120 V |
| 구분 | LX205 Non programmable Thermostat |
| 너비 [mm] | 82.00 mm |
| 높이 [mm] | 130 mm |
| 색깔 | White |
| 센서 유형 | Room + Floor |
| 승인 | c CSA us |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | LX/TX thermostat |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | LX Non-Programmable Therm |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 40 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 주변 온도 [°F] [최대] | 104 °F |
| 주변 온도 [°F] [최소] | 32 °F |
| 주파수 [Hz] | 60 Hz |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.4 킬로그램 |
| 순중량 | 0.4 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466238721 |