Danfoss logo
LX205T Touch Thermostat

Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Room + Floor, 15 A

088L5136

41 °F, 104 °F, Display type: Touch screen, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]0.80 in
Depth [mm]20 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
Element IP Class21
EU RoHS complianceOut of scope
Frost protection [°C]5 °C
Height [in]5.10 in
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionLX205T Touch Thermostat
Product lineElectric Heating
Regulation typePWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Temperature - floor [°F] [Max]104 °F
Temperature - floor [°F] [Min]41 °F
Temperature limiter [°F] [Max]104 °F
다음의 기능 포함:
값
Temperature limiter [°F] [Min]41 °F
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [in]3.20 in
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]120 V
구분LX205T Touch Thermostat
너비 [mm]82.00 mm
높이 [mm]130 mm
색깔White
센서 유형Room + Floor
용도Floor heating
제품 유형LX/TX thermostat
제품군Thermostats
제품의 설명LX Programmable Thermosta
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
주변 온도 [°F] [최대]104 °F
주변 온도 [°F] [최소]32 °F
표시 유형Touch screen

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.24 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466238714