Danfoss logo
Danfoss LX Power Module

Thermostats, LX Load Extender, Sensor type: Floor, 15 A

088L5135

Display type: No display, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]1.00 in
Depth [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class40
EU RoHS complianceOut of scope
Height [in]4.80 in
In scope of WEEEYes
Inductive load15 A
Material DescriptionDanfoss LX Power Module
Number of contactors [pcs]1 pc
Product lineElectric Heating
다음의 기능 포함:
값
Resistive load max [A]15 A
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Width [in]3.00 in
구분LX Load Extender
너비 [mm]75.00 mm
높이 [mm]123 mm
색깔White
센서 유형Floor
용도Floor heating
제품 유형LX/TX thermostat
제품군Thermostats
제품의 설명LX Load Extender
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.24 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466199329