Danfoss logo
088L5130 LX Thermostat with Floor & Air Sensor (Programmable)

Thermostats, LX Programmable Thermosta, Sensor type: Room + Floor, 15 A

088L5130

145 °F, 145 °F, Display type: LCD, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
CE markNo
Certification companyC CSA US
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]1.00 in
Depth [mm]25 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
Element IP Class21
EU RoHS complianceOut of scope
Frost protection [°C]5 °C
Frost protection [°F]41 °F
Height [in]4.80 in
Hysteresis (+/-)0.20
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionLX Programmable T'stat, W/ Floor Sensor
Product lineElectric Heating
Regulation typePWM
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Sensor definition point [Ohm/°C]12 @ 25
Temperature - floor [°F] [Max]145 °F
다음의 기능 포함:
값
Temperature - floor [°F] [Min]145 °F
Temperature limiter [°F] [Max]145 °F
Temperature limiter [°F] [Min]145 °F
UL markNo
Warranty [Year]2
Width [in]3.00 in
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]120 V
구분LX Programmable Thermostat
너비 [mm]75.00 mm
높이 [mm]123 mm
색깔White
센서 유형Room + Floor
승인c CSA us
용도Floor heating
제품 유형LX/TX thermostat
제품군Thermostats
제품의 설명LX Programmable Thermosta
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
주변 온도 [°F] [최대]136 °F
주변 온도 [°F] [최소]136 °F
주파수 [Hz]60 Hz
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.242 킬로그램
순중량0.24 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466199305