Danfoss logo
Magnetic Contactor - 40A, 120V

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Outdoor, 40 A

088L3451

Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
EU RoHS complianceOut of scope
Inductive loadmax 40A
Material DescriptionMagnetic Contactor - 40A, 208-240V
Product lineElectric Heating
Resistive load max [A]40 A
다음의 기능 포함:
값
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
구분Magnetic Contactor - 40A, 208-240V
센서 유형Outdoor
용도Ground ice and snow melting
제품 유형GX controller
제품군Thermostats
제품의 설명GX thermostat
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1 킬로그램
순중량1 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466149478