Danfoss logo
Thermostats, Sensor type: Timer box, 100 A

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Timer box, 200 A

088L3437

Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]5.00 in
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Yes/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP ClassNEMA 1
EU RoHS complianceOut of scope
Height [in]12.00 in
In scope of WEEEYes
Material Description200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
Number of contactors [pcs]4 pc
Product lineElectric Heating
다음의 기능 포함:
값
Resistive load max [A]200 A
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Width [in]10.00 in
공급 전압 [V] AC120 V
구분200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS
센서 유형Timer box
용도Ground ice and snow melting
제품 유형GX controller
제품군Thermostats
제품의 설명GX thermostat
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량9.07 킬로그램
순중량9.07 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.983 입방데시미터
EAN/UPC5715162422373