Danfoss logo
GX-850M Controller

GX controller, GX thermostat, Sensor type: Ground, 15 A

088L3415

Display type: 2x16-character illuminated display, Application: Asphalt ice and snow melting; Roof frost protection; Ground ice and snow melting

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
Battery backupNo
CE markNo
China RoHS complianceOut of scope
Compatible frame systemNo
Contains batteriesNo
Depth [mm]76 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingYes
Display (Yes/No)Yes
Element IP Class20
EU RoHS complianceOut of scope
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Length [m]178.00 m
Material DescriptionGX850M ACP 208-600V
Product lineElectric Heating
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
다음의 기능 포함:
값
Sensor failure monitoringYes
Standby power consumption [W] [Max]3.00 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC120 V
구분GX850M ACP 208-600V
너비 [mm]76.00 mm
높이 [mm]178 mm
센서 유형Ground
용도Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
제품 유형GX controller
제품군Thermostats
제품의 설명GX thermostat
주변 온도 [°C] [최대]40 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형2x16-character illuminated display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.96 킬로그램
순중량5.96 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466148907
Proposition 65Cancer