Danfoss logo
DS-2C Controller

GX controller, DS2 thermostat, Sensor type: Ground, 30 A@240V

088L3044

Display type: No display, Application: Ground ice and snow melting

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
CE markNo
Certification companyC CSA US
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Depth [in]2.75 in
Depth [mm]70 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
Element IP ClassNEMA 3R
EU RoHS complianceOut of scope
Frost protection [°F]-40 °F
Height [in]4.75 in
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Product lineElectric Heating
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]30 A@240V
UL markNo
Warranty [Year]2
다음의 기능 포함:
값
Warranty type2-year product warranty
Width [in]7.00 in
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]120 V
구분DS-2C Small System Automatic Controller
너비 [mm]178.00 mm
높이 [mm]121 mm
색깔White
센서 유형Ground
승인c CSA us
용도Ground ice and snow melting
제품 유형GX controller
제품군Thermostats
제품의 설명DS2 thermostat
주변 온도 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 [°F] [최대]185 °F
주변 온도 [°F] [최소]-40 °F
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량1.36 킬로그램
순중량1.36 킬로그램
Volume5.234 입방데시미터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm