Thermostats, Danfoss ECtemp Smart Polar White, Sensor type: Room + Floor, 16 A
088L1140
Temperature - room [°C]: 5 - 35, Temperature - floor [°C]: 5 - 45, Display type: Touch screen, Application: Floor heating
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECtemp Smart
088L1140
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.000 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.000 |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| CE mark | Yes |
| Certification company | CEEACIntertek Semko |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depth [mm] | 44 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN mounting | No |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element IP Class | 21 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Hysteresis (+/-) | 0.20 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inductive load | cos φ= 0.3 max 1A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| Package depth [mm] | 110 mm |
| Package height [mm] | 84 mm |
| Package width [mm] | 108 mm |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Regulation type | PWM |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Software class | A |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.40 W |
| Storage temperature [°C] [Max] | 65 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature limiter [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature max. limiter [°C] [Min] | 20 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature min. limiter [°C] [Min] | 10 °C |
| Terminal cable size max [mm²] | 2 x 2.5 |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 5 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Weight per battery | 0 g |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
| 구분 | ECtemp Smart Polar White |
| 높이 [mm] | 85 mm |
| 색깔 | White RAL 9016 |
| 센서 유형 | Room + Floor |
| 승인 | CE |
| 오염 정도 | 2 |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | ECtemp Smart |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | Danfoss ECtemp Smart Polar White |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 30 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | 0 °C |
| 표시 유형 | Touch screen |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.267 킬로그램 |
| 순중량 | 0.264 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.998 리터 |
| EAN/UPC | 5703466239667 |