Thermostats, ECtemp Next Plus, Sensor type: Floor, 16 A
088L0129
Display type: LCD, Application: Floor heating
088L0129
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery backup | Yes |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Display (Yes/No) | Yes |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Resistive load max [A] | 16 A |
| SCIP 서류 번호 | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| UL mark | No |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
| 구분 | Danfoss ECtemp Next Modbus |
| 센서 유형 | Floor |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | ECtemp Next Plus |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | ECtemp Next Plus |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.306 킬로그램 |
| 순중량 | 0.296 킬로그램 |
| Volume | 0.001 입방미터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466241790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |