Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Thermostats, ECtemp Next Plus HW, Sensor type: NTC, 16 A

088L0127

Display type: LCD, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Depth [mm]16 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Display (Yes/No)Yes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionECtemp Next Plus HW
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Regulation typeHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-10 °C
Temperature limiter [°C] [Max]65 °C
Temperature limiter [°C] [Min]35 °C
Thermostat IP Class30
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
Weight per battery1 g
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]250 V
공급 전압 [V] AC [최소]85 V
구분ECtemp Next Plus HW
높이 [mm]86 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형NTC
용도Floor heating
제품 유형ECtemp Next Plus
제품군Thermostats
제품의 설명ECtemp Next Plus HW
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.188 킬로그램
순중량0.188 킬로그램
Volume0.626 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466243824
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens