Thermostats, ECtemp Next Plus, Sensor type: Room + Floor, 16 A
088L0121
Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: LCD, Application: Floor heating
088L0121
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Ball pressure test temperature [°C] | 75 °C |
| Battery backup | Yes |
| Battery qty | 1 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Certification company | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Depth [mm] | 16 mm |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| DIN mounting | No |
| Display (Yes/No) | Yes |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| In scope of WEEE | Yes |
| Inductive load | max 3A |
| Material Description | Danfoss ECtemp Next Plus |
| Product line | Electric Heating |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulation type | Hysteresis |
| Relay switch | 1-pole |
| Resistive load max [A] | 16 A |
| SCIP 서류 번호 | 50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Hailin sourced thermostats |
| Sensor definition point [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Software class | A |
| Standby power consumption [W] [Max] | 0.50 W |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] [Max] | 60 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperature - floor [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature - floor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature - room [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperature - room [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperature limiter [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperature limiter [°C] [Min] | 5 °C |
| Thermostat IP Class | 30 |
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 41112209 |
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Weight per battery | 1 g |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 250 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 85 V |
| 구분 | ECtemp Next Plus |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 색깔 | White RAL 9010 |
| 센서 유형 | Room + Floor |
| 승인 | EAC |
| 오염 정도 | 2 |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | ECtemp Next Plus |
| 제품군 | Thermostats |
| 제품의 설명 | ECtemp Next Plus |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 표시 유형 | LCD |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.306 킬로그램 |
| 순중량 | 0.296 킬로그램 |
| Volume | 1.131 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466233979 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |