Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0452

ECtemp ECO Heat

088L0452

ECtemp ECO Heat, black

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
Compatible foreign sensor typeYes
Compatible frame systemNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
Element IP Class20
Frost protection [°C]5 °C
Material DescriptionECtemp ECO Heat, black
Product lineElectric Heating
Regulation typeHysteresis
Resistive load max [A]16
Thermostat IP Class20
다음의 기능 포함:
값
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]250 V
공급 전압 [V] AC [최소]85 V
구분ECtemp ECO Heat, black
너비 [mm]86.00 mm
높이 [mm]86 mm
색깔Black
센서 유형Room + Floor
용도Floor heating
제품 유형ECtemp ECO Heat
제품군Thermostats
표시 유형LED

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량251 그램
순중량204 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.595 리터
EAN/UPC5703466252185