ECtemp ECO Heat
088L0451
ECtemp ECO Heat, white
088L0451
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| Compatible foreign sensor type | Yes |
| Compatible frame system | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DIN mounting | No |
| Display (Yes/No) | Yes |
| Element IP Class | 20 |
| Frost protection [°C] | 5 °C |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, white |
| Product line | Electric Heating |
| Regulation type | Hysteresis |
| Resistive load max [A] | 16 |
| Thermostat IP Class | 20 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Warranty [Year] | 2 |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 250 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 85 V |
| 구분 | ECtemp ECO Heat, white |
| 너비 [mm] | 86.00 mm |
| 높이 [mm] | 86 mm |
| 색깔 | White |
| 센서 유형 | Room + Floor |
| 용도 | Floor heating |
| 제품 유형 | ECtemp ECO Heat |
| 제품군 | Thermostats |
| 표시 유형 | LED |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 251 그램 |
| 순중량 | 204 그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.595 리터 |
| EAN/UPC | 5703466252161 |