Danfoss logo
EFET532 088L0035

Thermostats, ECtemp 532, Sensor type: Room + Floor, 15 A

088L0035

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: No display, Application: Floor heating
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: ECtemp 530, ECtemp 531 ECtemp 532

제품 사양

다음의 기능 포함:
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyNEMKO
Contains batteriesNo
Depth [mm]36 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class31
Frost protection [°C]5 °C
Hysteresis (+/-)0.40
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionEFET 532, WE ELKO
Package depth [mm]140 mm
Package height [mm]85 mm
Package width [mm]95 mm
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Regulation typeHysteresis
Relay switch2-pole
Resistive load max [A]15 A
Scale Setting5 - 35ºC
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Temperature - floor [°C] [Max]50 °C
Temperature - floor [°C] [Min]20 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분ECtemp 532
너비 [mm]85.00 mm
높이 [mm]85 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형Room + Floor
승인CE
오염 정도2
용도Floor heating
제품 유형ECtemp 53x series
제품군Thermostats
제품의 설명ECtemp 532
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.24 킬로그램
순중량0.21 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.761 리터
EAN/UPC5703466129005