Danfoss logo
EFET530 088L0033

Thermostats, ECtemp 530, Sensor type: Floor, 15 A

088L0033

Display type: No display, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyNEMKO
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth [mm]36 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)No
Element IP Class31
EU RoHS complianceYes
Frost protection [°C]5 °C
Hysteresis (+/-)0.40
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionECtemp 530 ELKO
Package depth [mm]140 mm
Package height [mm]85 mm
Package width [mm]95 mm
Product lineElectric Heating
REACH 후보 목록 물질No
Regulation typeHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]15 A
Scale Setting0 - 6
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
다음의 기능 포함:
값
Standby power consumption [W] [Max]0.25 W
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분ECtemp 530
너비 [mm]85.00 mm
높이 [mm]85 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형Floor
승인CE
오염 정도2
용도Floor heating
제품 유형ECtemp 53x series
제품군Thermostats
제품의 설명ECtemp 530
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.226 킬로그램
순중량0.149 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.753 리터
EAN/UPC5703466128985