Danfoss logo
ECtemp 440

Thermostats, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0468

Temperature setting range [°C]: 5 - 35, Display type: LCD, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery qty1
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Depth [mm]13 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
Display (Yes/No)Yes
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEFIT-440 CN,
Product lineElectric Heating
Temperature - floor [°C] [Max]45 °C
다음의 기능 포함:
값
Temperature - floor [°C] [Min]5 °C
Thermostat IP Class30
UL markNo
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분EFIT 440 CN
높이 [mm]86 mm
색깔White RAL 9016
온도 설정 범위 [°C] [최대값]35 °C
온도 설정 범위 [°C] [최분]5 °C
용도Floor heating
제품 유형ECtemp 440
제품군Thermostats
표시 유형LCD

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.275 킬로그램
순중량0.27 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.001 입방미터
EAN/UPC5703466202760