Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Thermostats, ECtemp 132, Sensor type: Room + Floor, 16 A

088L0032

Temperature - room [°C]: 5 - 35, Display type: No display, Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
2-pole switchNo
Ball pressure test temperature [°C]75 °C
CE markYes
Certification companyNEMKO
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth [mm]36 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN mountingNo
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element IP Class30
EU RoHS complianceYes
Frost protection [°C]5 °C
Hysteresis (+/-)0.20
In scope of WEEEYes
Indicator typeLED
Inductive loadcos φ= 0.3 max 1A
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Package depth [mm]90 mm
Package height [mm]93 mm
Package width [mm]89 mm
Product lineElectric Heating
Regulation typeHysteresis
Relay switch1-pole
Resistive load max [A]16 A
Scale Setting0 - 6
Sensor definition point [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Standby power consumption [W] [Max]5.00 W
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]65 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Temperature - floor [°C] [Max]50 °C
Temperature - floor [°C] [Min]20 °C
Temperature - room [°C] [Max]35 °C
Temperature - room [°C] [Min]5 °C
Terminal cable size max [mm²]2 x 2.5
UL markNo
UNSPSC 코드41112209
Warranty [Year]2
Warranty type2-year product warranty
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]240 V
공급 전압 [V] AC [최소]220 V
구분ECtemp 132
너비 [mm]82.00 mm
높이 [mm]82 mm
색깔White RAL 9010
센서 유형Room + Floor
승인CE
오염 정도2
용도Floor heating
제품 유형ECtemp 13x series
제품군Thermostats
제품의 설명ECtemp 132
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
표시 유형No display

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.186 킬로그램
순중량0.186 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.745 리터
EAN/UPC5703466126738