제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Length [m] | 1.00 m |
| Material Description | Danfoss Reflect 50m² 100 plates |
| Package depth [mm] | 1200 mm |
| Package height [mm] | 1300 mm |
| Package width [mm] | 800 mm |
| Product line | Electric Heating |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| UL mark | No |
| UNSPSC 코드 | 30141500 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
| 구분 | Reflect insulation plates 100 plates 50m² |
| 너비 [mm] | 50.00 mm |
| 두께 [mm] | 13.00 mm |
| 용도 | Floor heating |
| 운전 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
| 제품 유형 | ECcell |
| 제품군 | Other Heating Products |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 174.4 킬로그램 |
| 순중량 | 135 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 1440 리터 |
| EAN/UPC | 5703466173589 |