Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Reflect insulation plates 4 plates 2m²

088L0077

Application: Floor heating

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Length [m]1.00 m
Material DescriptionReflect insulation plates 4 plates 2m²
Package depth [mm]1175 mm
Package height [mm]50 mm
Package width [mm]520 mm
Product lineElectric Heating
UL markNo
다음의 기능 포함:
값
UNSPSC 코드30141500
Warranty type10-year product warranty
구분Reflect insulation plates 4 plates 2m²
너비 [mm]50.00 mm
두께 [mm]13.0 mm
용도Floor heating
운전 온도 [°C] [최대]80 °C
제품 유형ECcell
제품군Other Heating Products
제품의 설명Reflect insulation plates 4

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량7.2 킬로그램
순중량7 킬로그램
Volume30.55 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5703466228111
Proposition 65Cancer